Basic pano AX, çelik sac

Model numarası: AX 1281000

Tavanda, tabanda ve yanlarda kabartmalı pano çıkıntıları olan AX kompakt pano, VX25 büyük panonun iyi bilinen 25 mm sistem ızgarasını yansıtır. Bu benzersiz, patentli sistem sayesinde, AX kompakt panoları tüm genişletme ve güçlendirme durumları için hazırlanmıştır. Sistem bileşenleri ve aksesuarları kolayca, hızlı ve güvenli bir şekilde monte edilebilir ve delmeden raylara takılabilir.

Elastik sıkma profilli iki parçalı montaj plakası AX serisi için

AX iç kurulum için raylar

Komfort kapı kolu AX

Plastik proje cebi

Duvara montaj aparatı AX çelik sac, KX çelik sac, AX IT, EL için

Plastik kablo giriş plakası membranlı, AX için

Model numarası:
AX 1281000
Fayda
Dahili montaj rayı ve çeşitli sistem aksesuarlarımızla birleştirilmiş 25 mm sistem ızgarasındaki entegre pano konumlandırıcıları sayesinde daha fazla dahili montaj seçeneği
Delme gerektirmeden iç montaj rayını monte ederek koruma kategorisini (UL onayı) korur.
Taban montaj rayı sayesinde ilave montaj seviyesi ve artırılmış taşıma kapasitesi
Rittal yapılandırıcı RiPanel ile kolay planlama ve konfigürasyon
Malzeme
Kutu: Çelik sac
Kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta
Yüzey
Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Kapılı pano
Pano tabanında kablo giriş plakaları
Montaj plakası
Delikli kapı çıtaları
Kilit: 3 mm double-bit
NEMA koruma sınıfı
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 3R
Type 4
Tip 12
IK kodu
IK10
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 1.200 mm
Derinlik: 400 mm
Malzeme kalınlığı, kapı
2 mm
Malzeme kalınlığı, kutu
1,5 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı
2,5 mm
Montaj plakası (G x Y)
745 mm x 1.175 mm
Kapı adeti
1
Kapı dayanağı değiştirilebilir
Evet
Kilit
Kilit modeli: 3 noktalı kilit sistemi
Kilit sayısı: 1
Kapak parçası: 3 mm double-bit
Flanş plakası
Boy: 5
Sayı: 2
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
65 kg
Brüt ağırlık
66,75 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
223,8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177813106
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
AX kompakt pano, GYD: 800x1200x400 mm, çelik sac, montaj plakalı, tek kapılı, 3 nokta kilit sistemli
Onaylar
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Veri sayfaları
Teknik detaylar