- Model numarası:
- AX 1338000
- Fayda
- Dahili montaj rayı ve çeşitli sistem aksesuarlarımızla birleştirilmiş 25 mm sistem ızgarasındaki entegre pano konumlandırıcıları sayesinde daha fazla dahili montaj seçeneği
- Delme gerektirmeden iç montaj rayını monte ederek koruma kategorisini (UL onayı) korur.
- Taban montaj rayı sayesinde ilave montaj seviyesi ve artırılmış taşıma kapasitesi
- Rittal yapılandırıcı RiPanel ile kolay planlama ve konfigürasyon
- Malzeme
- Kutu: Çelik sac
Kapı: Çelik sac, çevresi köpük PU conta
- Yüzey
- Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Kapılı pano
Pano tabanında kablo giriş plakaları
Montaj plakası
Delikli kapı çıtaları
Kilit: 3 mm double-bit
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Type 3R
- Type 4
- Tip 12
- IK kodu
- IK10
- Ölçüler
- Genişlik: 380 mm
Yükseklik: 600 mm
Derinlik: 350 mm
- Malzeme kalınlığı, kapı
- 1,5 mm
- Malzeme kalınlığı, kutu
- 1,5 mm
- Montaj plakası malzeme kalınlığı
- 2,5 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 330 mm x 575 mm
- Kapı adeti
- 1
- Kapı dayanağı değiştirilebilir
- Evet
- Kilit sayısı
- 2
- Kilit
- Kilit modeli: Cam-lock ile
Kilit sayısı: 2
Kapak parçası: 3 mm double-bit
- Flanş plakası
- Boy: 5
Sayı: 1
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 18,16 kg
- Brüt ağırlık
- 18,55 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 88,4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177813182
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
AX kompakt pano, GYD: 380x600x350 mm, çelik sac, montaj plakalı, tek kapılı, iki mandallı kilit