- Model numarası:
- AX 1303000
- Malzeme
- Pano: Paslanmaz çelik
Kapı: Paslanmaz sac, her yandan köpük PU conta
Montaj plakası: Çelik sac
Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
- Yüzey
- Pano ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 μm
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
- Teslimat kapsamı
- Kapılı pano, açılma açısı 130°
Montaj plakası
Kilit: 3 mm double-bit
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Tip 12
- IK kodu
- IK10
- Ölçüler
- Genişlik: 380 mm
Yükseklik: 380 mm
Derinlik: 210 mm
- Malzeme kalınlığı, kapı
- 1,5 mm
- Malzeme kalınlığı, kutu
- 1,5 mm
- Montaj plakası malzeme kalınlığı
- 2 mm
- Montaj plakası (G x Y)
- 330 mm x 355 mm
- Kapı adeti
- 1
- Kilit
- Kilit modeli: Cam-lock ile
Kilit sayısı: 1
Kapak parçası: 3 mm double-bit
Material lock: Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
- Ana malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 9,31 kg
- Brüt ağırlık
- 10,29 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 38,08
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177815087
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
AX kompakt pano, GYD: 380x380x210 mm, paslanmaz çelik 1.4404, montaj plakalı, tek kapılı, bir mandallı kilit