Basic pano AX, paslanmaz çelik

Model numarası: AX 1305000

Sağlam paslanmaz çelikten yapılmış panolar, kapsamlı bir sistem genişletmesinin delme işlemi olmadan hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebildiği entegre bir konum belirleme sistemine sahiptir.

Model numarası:
AX 1305000
Malzeme
Pano: Paslanmaz çelik
Kapı: Paslanmaz sac, her yandan köpük PU conta
Montaj plakası: Çelik sac
Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
Yüzey
Pano ve kapı: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400 pürüzlülük < 0,8 μm
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Teslimat kapsamı
Kapılı pano, açılma açısı 130°
Montaj plakası
Kilit: 3 mm double-bit
NEMA koruma sınıfı
NEMA 1
NEMA 12
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 55
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
IK kodu
IK10
Ölçüler
Genişlik: 1.000 mm
Yükseklik: 1.200 mm
Derinlik: 300 mm
Malzeme kalınlığı, kapı
2 mm
Malzeme kalınlığı, kutu
1,5 mm
Montaj plakası malzeme kalınlığı
2,5 mm
Montaj plakası (G x Y)
945 mm x 1.175 mm
Kapı adeti
2
Kilit
Kilit modeli: 3 noktalı kilit sistemi
Kilit sayısı: 1
Kapak parçası: 3 mm double-bit
Material lock: Çinko pres döküm
Ana malzeme
Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
71,4 kg
Brüt ağırlık
76 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177815100
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
AX kompakt pano, GYD: 1000x1200x300 mm, paslanmaz çelik 1.4404, montaj plakalı, çift kapılı, 3 nokta kilit sistemli
Onaylar
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Load brochure
Product presentations
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar