Montaj plakası terminal kutu KX, BUS kutu KX, terminal kutu HD, Ex pano için

Model numarası: KX 1564800

Pano dışına da bileşen montajı yapılabilmesi için. Montaj vidaları pano aksesuarları içerisindedir.

Model numarası:
KX 1564800
Ürün açıklaması
Pano dışına da bileşen montajı yapılabilmesi için. Montaj vidaları pano aksesuarları içerisindedir.
Malzeme
Çelik sac, 2 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Pano tipi için uygun
Terminal Kutusu KX
Bus kutu KX
Terminal kutuları HD
Şunlar için uygun
Pano tipi: Terminal Kutusu KX
Bus kutu KX
Terminal kutuları HD
Genişlik: = 400 mm
Yükseklik: = 200 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1 kg
Brüt ağırlık
1,056 kg
Gümrük tarifesi numarası
84879090
EAN
4028177925373
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Ürün açıklaması
KX Montaj plakası, KX terminal kutuları ve KX Bus kutu için, GY: 175x385 mm
Veri sayfaları
Teknik detaylar