Montaj plakası KL için

Model numarası: KL 1567700

Panonun dışının da donatılabilmesi için montaj plakaları.

Model numarası:
KL 1567700
Ürün açıklaması
Pano dışına da bileşen montajı yapılabilmesi için. Montaj vidaları pano aksesuarları içerisindedir.
Malzeme
Çelik sac, 2,0 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Pano tipi için uygun
KL
Şunlar için uygun
Pano tipi: KL
Genişlik: = 300 mm
Yükseklik: = 300 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,2 kg
Brüt ağırlık
1,262 kg
Gümrük tarifesi numarası
84879090
EAN
4028177010215
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Ürün açıklaması
KL Montaj plakası, KL 1507510-1535510 için
Veri sayfaları
Teknik detaylar