Montaj plakası KL için

Model numarası: KL 1568700

Panonun dışının da donatılabilmesi için montaj plakaları.

Model numarası:
KL 1568700
Ürün açıklaması
Pano dışına da bileşen montajı yapılabilmesi için. Montaj vidaları pano aksesuarları içerisindedir.
Malzeme
Çelik sac, 2,0 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Pano tipi için uygun
KL
KL-HD
Şunlar için uygun
Pano tipi: KL
KL-HD
Genişlik: = 400 mm
Yükseklik: = 300 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,429 kg
Brüt ağırlık
1,68 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177010253
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Ürün açıklaması
KL Montaj plakası, KL 1508510-1536510 için
Veri sayfaları
Teknik detaylar