- Model numarası:
- KL 1570700
- Ürün açıklaması
- Pano dışına da bileşen montajı yapılabilmesi için. Montaj vidaları pano aksesuarları içerisindedir.
- Malzeme
- Çelik sac, 2,0 mm
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Pano tipi için uygun
- KL
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: KL
Genişlik: = 600 mm
Yükseklik: = 300 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,419 kg
- Brüt ağırlık
- 2,619 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177010314
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Ürün açıklaması
-
KL Montaj plakası, KL 1510510-1538510 için