Montaj plakası KL için

Model numarası: KL 1572700

Panonun dışının da donatılabilmesi için montaj plakaları.

Model numarası:
KL 1572700
Ürün açıklaması
Pano dışına da bileşen montajı yapılabilmesi için. Montaj vidaları pano aksesuarları içerisindedir.
Malzeme
Çelik sac, 2,0 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Pano tipi için uygun
KL
Şunlar için uygun
Pano tipi: KL
Genişlik: = 600 mm
Yükseklik: = 400 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,376 kg
Brüt ağırlık
3,56 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177010376
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Ürün açıklaması
KL Montaj plakası , KL 1512510 için
Veri sayfaları
Teknik detaylar