19"-Fastener, 1 U Temaslı

Model numarası: DK 2090.000

482,6 mm (19'') için montaj yüzeyi için sabitleme elemanı

Model numarası:
DK 2090.000
Dizayn
1 HE
Ürün açıklaması
482,6 mm (19") sabitleme düzlemi içinde genişletme bileşenlerinin kolay vidalanması için. İç taraftan profil rayın üzerine itilir ve kilitlenir.
Fayda
Tekli kafes somunlarının yerine hızlı konumlandırma ve montaj
Eşpotansiyel kuşaklama için entegre kontaklama
EIA 310 normuna göre orta sabitleme dâhil olmak üzere 3 kafes somunlu, donatılmış 1 U taşıyıcı
Çoklu demontaj ve tekrar kullanım mümkündür
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Bilgi
Rittal teslimat programı kapsamındaki tüm panolar 19"-Fastener kullanımı için toleransları aralığında hazırlanmıştır. Diğer üreticilerin panolarında kullanımda bir sorumluluk kabul edilmez.
Ölçüler
Dişler: M5
Paketteki adet
24 adet
Net ağırlık
0,24 kg
Brüt ağırlık
0,36 kg
Gümrük tarifesi numarası
73181900
EAN
4028177802230
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Ürün açıklaması
DK 482.6 mm (19") fastener 1 U (M5), for 19" mounting angles and mounting frame
Dokümantasyonlar
Info sheet