- Model numarası:
- IN 2203400
- Ürün açıklaması
- Kabloların düzenli biçimde döşenmesini sağlar. Gerektiği şekilde kesilebilecek bir makara olarak verilir.
- Fayda
- Kablo zırhlarını korur
- Kolayca tekrar açılabilir
- Yeniden kullanılabilir
- Ölçüler
- Genişlik: 16 mm
Uzunluk: 5.000 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,044 kg
- Brüt ağırlık
- 0,056 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 58061000
- EAN
- 4028177490161
- ETIM 9
- EC000046
- ETIM 8
- EC000046
- ECLASS 8.0
- 27140702
- Ürün açıklaması
- DK Naylon kablo tutucu, GxY:16x5000mm