- Model numarası:
- SG 2372100
- Dizayn
- 3 basamaklı, kırmızı, sarı, yeşil
- Ürün açıklaması
- Yayım açısı: 3 x 120°, Teslimat durumu: Sürekli ışık. Yanıp sönme fonksiyonu PLC üzerinden kontrol edilebilir
- Fayda
- Bağlantı için hazır komple çözüm
- Düşük yapı yüksekliği
- Son derece uzun LED kullanım ömrü
- Düşük montaj maliyetleri ve depolama maliyetleri
- Kablo girişi
- Min. kablo çapı: 3 mm
Maks. kablo çapı: 6,5 mm
- Çap
- 72 mm
- Elektriksel bağlantı türü
- Vidalı terminaller
- Lamba
- LED'ler
- Anma izolasyon gerilimi
- < 60 V DC
- Ölçüler
- Yükseklik: 177 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...70 °C
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 65
- Nominal çalışma gerilimi
- 24 V
- 24 V (DC)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,339 kg
- Brüt ağırlık
- 0,34 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85318070
- EAN
- 4028177442719
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Ürün açıklaması
-
SG Işıklı ikaz lambası kolonu, kırmızı, yeşil,sarı