- Model numarası:
- AX 2393400
- Ürün açıklaması
- Mekanik olarak işlemeye gerek olmaksızın muhafazaya monte etmek için. Panodaki kamlar nedeniyle 25 N'ye kadar yüke kadar yan, taban ve tavan yüzeylerine montaj mümkündür. 2 sıra montaj yuvası ile değişken, örneğin şunlar için ek montaj alanı oluşturur: Sistem şasisi 14 x 39 mm, pano ışıkları, kapı konum şalteri, kapı durdurucu, kablo hortumu tutucu.
- Fayda
- Rayı panoya sabitlemek için artık sadece bir vida gereklidir
- Kapı pozisyon şalteri için adaptör dahil
- VX25 sistem aksesuarları ile uyumlu
- Pano koruma sınıfı korunur (herhangi bir mekanik işlem uygulamaya gerek yoktur)
- Otomatik potansiyel dengeleme
- Yerleşik montaj plakasına rağmen sonradan montaj. Kablo giriş plakaları üzerine montaj mümkündür
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Montaj talimatı
- LED sistem lambasının montajı için, sadece iç donatım için montaj aparatı ile birlikte
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AX
Derinlik: = 400 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 0,996 kg
- Brüt ağırlık
- 1,02 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177925199
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
İç donatım için AX ray, D için: 400 mm