AX iç kurulum için raylar

Model numarası: AX 2394400

Mekanik olarak işlemeye gerek olmaksızın panoya monte etmek için. Yan, taban ve tavan yüzeyinin her yerine çepeçevre monte edilebilir. Ek montaj alanı yaratır; VX sistem rayı 23 x 64 mm, VX sistem rayı 14 x 39 mm, pano ışıkları, kapı konum şalteri, kapı durdurucu, VX kablo tutucu ray ve taşıma rayı için.

Montaj rayı 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX için

Destek kirişi VX, TS, VX SE, TP, AX için

Kapı tutucusu AX serisi için

Kapı pozisyon şalteri sistem lambası LED için

Sistem lamba LED

Model numarası:
AX 2394400
Ürün açıklaması
Mekanik olarak işlemeye gerek olmaksızın muhafazaya monte etmek için. Pano içerisinde bulunan kamlar sayesinde yan, taban ve tavan yüzeylerine monte edilebilir. Değişken 2 sıra montaj yuvası sayesinde, ilave montaj yüzeyi oluşturulur. Örn.: Sistem şasisi 14 x 39 mm, pano ışıkları, kapı konum şalteri, kapı durdurucu, kablo hortumu tutucu.
Fayda
AX için modüler sistem
VX25 sistem aksesuarları ile uyumlu
Delmeden kurulum özelliği sayesinde zamandan tasarruf
Pano koruma sınıfı korunur (herhangi bir mekanik işlem uygulamaya gerek yoktur)
Otomatik potansiyel dengeleme
Artan yük kapasitesi ve dayanıklılık
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
AX iç kurulum için raylar
Adaptör
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
LED sistem lambasının montajı için, iç donatım için VX sistem rayı 23 x64 mm veya montaj aparatı gereklidir
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX
Derinlik: = 400 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
1,44 kg
Brüt ağırlık
1,44 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177965720
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
AX ray, iç montaj için, D: 400 mm
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz