Poliamid kablo rakoru

Model numarası: SZ 2411.641

Entegre conta, kabloları güvenli bir şekilde tutturmanın yanı sıra gerilimin azaltılmasını sağlar.

Model numarası:
SZ 2411.641
Fayda
Bağlama ve kilit somununun bir ambalaj birimi içinde olması sayesinde ek sipariş işleme ve depolama yerinden tasarruf edilir.
Kabloları güvenli bir şekilde tutturmak ve germek için contalı
Malzeme
Poliamid 6
Conta: CR/NBR
Renk
RAL 7035
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 68 (5 bar, 30 dak)
Ölçüler
Yükseklik: 42 mm
Dişler
M32 x 1,5
Diş uzunluğu
10 mm
Min. kablo çapı
15 mm
Maks. kablo çapı
21 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
-30 °C...100 °C
torque
12 Nm
Anahtar boyu
36 mm
Ölçüler
Dişler: M32 x 1,5
Diş uzunluğu: 10 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 4
Type 4X
Tip 12
Tip 13
Paketteki adet
15 adet
Net ağırlık
0,48 kg
Brüt ağırlık
0,503 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177809963
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Ürün açıklaması
SZ Kablo rakoru,poliamid,M32x1,5, 15-21mm,15'li pk
Onaylar
CSA + CSAus
UL + C-UL (listed)
VDE
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Data sheets