Pirinç kablo rakoru

Ürün numarası: SZ 2411.811

Entegre conta, kabloları güvenli bir şekilde tutturmanın yanı sıra gerilimin azaltılmasını sağlar.

Ürün numarası:
SZ 2411.811
Fayda
Bağlama ve kilit somununun bir ambalaj birimi içinde olması sayesinde ek sipariş işleme ve depolama yerinden tasarruf edilir.
Kabloları güvenli bir şekilde tutturmak ve germek için contalı
Malzeme
Pirinç
Conta: CR/NBR
Yüzey
Nikel kaplama
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 68 (5 bar, 30 dak)
Ölçüler
Yükseklik: 28 mm
Dişler
M16 x 1,5
Diş uzunluğu
7 mm
Min. kablo çapı
5 mm
Maks. kablo çapı
10 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
-40 °C...100 °C
torque
9 Nm
Anahtar boyu
20 mm
Ölçüler
Dişler: M16 x 1,5
Diş uzunluğu: 7 mm
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Type 4X
Paketteki adet
15 adet
Net ağırlık
0,3 kg
Brüt ağırlık
0,451 kg
Gümrük tarifesi numarası
74199990
EAN
4028177810082
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Ürün açıklaması
SZ Kablo rakoru,pirinç,M16x1,5, Ø 5-10 mm, 15'li pk
Onaylar
UR + C-UR (recognized)
VDE
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Data sheets