Ara parça tavan sacları için

Model numarası: SZ 2423000

Havalandırma amacıyla tavanının üç farklı yükseklik kademesinde yukarı kaldırılması için. Vinçle taşınmaya uygun değildir.

Model numarası:
SZ 2423000
Ürün açıklaması
Havalandırma amacıyla tavanının üç farklı yükseklik kademesinde yukarı kaldırılması için.
Malzeme
Altı köşeli profil çeliği
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı
Vinçle taşınmaya uygun değildir
Ölçüler
Yükseklik: 20 mm
Ölçüler
Dişler: M12
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
TS
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,216 kg
Brüt ağırlık
0,255 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177022799
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
SZ ara parça; VX, TS tavan sacı için, Y: 20 mm