- Ürün numarası:
- AX 2435.100
- Dizayn
- Kilit göbekleri ve profil yarı silindirler için
- Ürün açıklaması
- Kilit açılırken, kol öne doğru açılır ve döndürülür.
- Malzeme
- Çinko pres döküm
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Kilit
- Kilit modeli: A modeli kilit göbekleri, toplam uzunluğu 40 veya 45 mm olan (DIN 18 252'ye göre) yarı profilli silindirlerin veya 40 mm uzunluğundaki anahtarlı ve basmalı kilit göbeklerinin montajı için hazırlanmıştır
- Pano tipi için uygun
- AX 3 noktadan kilitleme sistemli
- TE
- TP kaideleri
- TX CableNet
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Tip 12
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,56 kg
- Brüt ağırlık
- 0,58 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024110
- EAN
- 4028177938168
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Ürün açıklaması
-
AX komfort kapı kolu, kilit çubuklu AX için, kilit göbekleri veya profil yarı silindirler için