Sistem lamba LED

Model numarası: SZ 2500114

Sistem lambası LED, pano için özel ilk lamba! En yenilikçi LED teknolojisi sayesinde en uçtaki açıya kadar aydınlatma.

Model numarası:
SZ 2500114
Dizayn
Priz yok
Fayda
Tüm panonun optimal ışıklandırılması
Opsiyonel olarak klipsli, vidalı veya mıknatıslı sabitleme
Her uyuglamaya uyumlu konfigürasyon.
Dizayn
Priz yok
Malzeme
Armatür gövdesi: Alüminyum
Aydınlatma armatür kapakları: Polikarbonat
Armatür uçları: PC-ABS
Renk
Pano: RAL 7016
Teslimat kapsamı
Montaj vidaları dahil
Nominal güç
7 W
Bağlantı seçenekleri
Besleme, 2 kutuplu
Geçiş kablajı, 2 kutuplu
Kapı konum şalteri
Koruma sınıfı
II (koruma için yalıtımlı)
Lamba montaj türü
Vidalama
Klips sabitlemesi
Mıknatıs sabitlemesi (aksesuar)
Montaj seçenekleri
AX kompakt panolara montaj için AX iç donatım rayı ve montaj dirseği gereklidir
Doğrudan pano profilinde 25 mm ölçüyle
Işık akısı
600 lm
Işık rengi
4000 K (nötr beyaz)
Bilgi
Bağlantı aksesuarları ayrı olarak sipariş edilmelidir
Ölçüler
Genişlik: 337 mm
Yükseklik: 55 mm
Derinlik: 23 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
-20 °C...55 °C
Nominal çalışma gerilimi
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 20
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,36 kg
Brüt ağırlık
0,362 kg
Gümrük tarifesi numarası
94054990
EAN
4028177920545
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Ürün açıklaması
SZ Sistem lamba LED, 600 lümen, uzunluk: 337 mm, 100-230 V, UL
Onaylar
UL
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Energy efficiency label
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi