Plastik proje cebi

Model numarası: SZ 2514000

Kapıların iç yüzeylerine yapıştırmak için.

Model numarası:
SZ 2514000
Ürün açıklaması
Yüzeylere yapıştırmak için.
Malzeme
Kendinden yapışkanlı sabitleme şeritli polystyrene
Halojensiz
Renk
RAL 7035 benzeri
Net yükseklik
254 mm
Net genişlik
228 mm
Net derinlik
17 mm
Bilgi
In line with our commitment to sustainability, our wiring plan lecterns are manufactured using recycled plastic. This may result in small dark spots on the surface – a typical characteristic of recycled materials. These do not affect the quality or functionality of the product and emphasize our dedication to environmentally friendly solutions.
Kağıt formatı için uygun
DIN A4 dikey
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,136 kg
Brüt ağırlık
0,14 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177025912
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Ürün açıklaması
SZ Plastik proje cebi, A4