- Model numarası:
- SZ 2566.450
- Dizayn
- iki parçalı
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Kablo giriş plakası ölçüleri ile ilişkilendirmeyi ilgili panolarda bulabilirsiniz
- >760 mm genişliğinde bir panoya monte ederken, 2 paket gereklidir
- Ölçüler
- Genişlik: 401 mm
Derinlik: 221 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AX
- Model no. için uygun
- 1110.000
- 1114.000
- 1130.000
- 1213.000
- 1350.000
- 1115.000
- 1214.000
- Flanş plakası
- Boy: 6
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,3 kg
- Brüt ağırlık
- 1,36 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73079100
- EAN
- 4028177973138
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Ürün açıklaması
-
SZ Metal flanş plakası iki parçalı, AX için, elastik sıkma profili, GD: 401x221 mm, flanş plakası boyutu 6 için