Metal kablo giriş plakası metrik kabartmalı, AX için

Model numarası: AX 2572100

Kablo rakorları için delikleri tornavidayla açmanız yeterlidir.

Model numarası:
AX 2572100
Ürün açıklaması
Kablo rakorları için delikleri tornavidayla açmanız yeterlidir.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Bilgi
Kablo giriş plakası ölçüleri ile ilişkilendirmeyi ilgili panolarda bulabilirsiniz
Metrik kabartma sayısı
6 x M16
4 x M20
10 x M25
2 x M32
2 x M40
Ölçüler
Genişlik: 339 mm
Derinlik: 149 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX
Flanş plakası
Boy: 2
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
IP 66, nizamına uygun montaj yapıldığında
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Type 12K
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,6 kg
Brüt ağırlık
0,605 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73079100
EAN
4028177925236
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Ürün açıklaması
SZ metal kablo giriş plakası, AX için, metrik kabartmalı, GD: 339x149 mm, boy 2 kablo giriş plakaları için
Onaylar
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Info sheet