- Model numarası:
- AX 2577100
- Ürün açıklaması
- Kablo rakorları için delikleri tornavidayla açmanız yeterlidir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Bilgi
- Kablo giriş plakası ölçüleri ile ilişkilendirmeyi ilgili panolarda bulabilirsiniz
- Metrik kabartma sayısı
- 6 x M12
10 x M16
8 x M20
20 x M25
4 x M32
4 x M40
- Ölçüler
- Genişlik: 436 mm
Derinlik: 221 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AX
- Flanş plakası
- Boy: 7
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66, nizamına uygun montaj yapıldığında
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Type 12K
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,136 kg
- Brüt ağırlık
- 1,146 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 5,9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73079100
- EAN
- 4028177925267
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Ürün açıklaması
-
SZ metal kablo giriş plakası, AX için, metrik kabartmalı, GD: 436x221 mm, boy 7 kablo giriş plakaları için