Mikro şalter NH sigortalı yük ayırıcılar/NH sigortalı dikey yük ayırıcılar için (185 mm)

Model numarası: SV 3071000

Model numarası:
SV 3071000
Ürün açıklaması
NH cihazının anahtarlama durumunu belirtmek için (kapak).
Anma akımı maks.
5 A
Yapı büyüklüğü için
NH sigortalı yük ayırıcı boyut 000/00
NH sigortalı devre kesiciler boyut 00 - 3 (185 mm)
Paketteki adet
5 adet
Net ağırlık
0,015 kg
Brüt ağırlık
0,018 kg
Gümrük tarifesi numarası
85366990
EAN
4028177036055
ETIM 9
EC002270
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Mikro siviç, NH yük ayırıcı için