Termostat Kumanda paneli iç sıcaklık regülatörü

Model numarası: SK 3110000

Özellikle fanları, ısıtıcıları ve ısı eşanjörlerini kontrol etmek için, ayrıca pano iç sıcaklık kontrolü için sinyal vericisi olarak da uygundur.

Model numarası:
SK 3110000
Ürün açıklaması
Özellikle fanları, ısıtıcıları, ısı değiştiricileri kontrol etmek için uygundur, ayrıca pano iç sıcaklık denetimi için sinyal üreteci olarak da uygundur.
Fayda
Zaman tasarrufu sağlayan bağlantı teknolojisi, dışarıdan vida bağlantılı klemens.
EN 50 022 uyarınca dikey veya yatay şekilde 35 mm taşıyıcı raya esnek montaj ve opsiyonel olarak adaptör aracılığıyla pano profiline veya montaj plakasına hızlı sabitleme
Teknik özellikler
Isıl geri dönüşlü, sıcaklık bakımından hassas eleman olarak bimetal regülatör
Kontak donatımı: Ani anahtarlama kontağı olarak 1 kutuplu (change-over) kontak
İzin verilen bağlantı yükü: Kl. 5 – 3 (ısıtma): AC 10 (4) A (cos φ = 0,6 için indüktif yük)/Kl. 5 – 4 (soğutma): AC 5 (4)A (cos φ = 0,6 için indüktif yük)/DC = maks. 30 W
Devreye girme farkı: yakl. 1 K ± 0,8 K
Renk
RAL 7035
Paketteki adet
1 adet
Ölçüler
Genişlik: 71 mm
Yükseklik: 71 mm
Derinlik: 33,5 mm
Ayar aralığı
5 °C...60 °C
Nominal çalışma gerilimi
24 V - 230 V, 1~
24 V - 60 V (DC)
Net ağırlık
0,095 kg
Brüt ağırlık
0,12 kg
Gümrük tarifesi numarası
90321020
EAN
4028177036598
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27210707
Ürün açıklaması
SK Termostat
Onaylar
UL + C-UL (listed)
VDE
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu