- Model numarası:
- SK 3120200
- Ürün açıklaması
- Kısmi yük işletiminde ses azaltımı ve enerji tasarrufu için sıcaklığa bağlı devir sayısı kontrolü.
- Teknik özellikler
- 35 mm taşıyıcı ray üzerine montaj, EN 50 022
- Microcontroller ile faz değiştirme
- Maks. fan gücü 300 W veya 2 A
- Teslimat kapsamı
- Devir regülatörü
NTC sensörü, uzunluk 1,80 m
- Paketteki adet
- 1 adet
- Devir sayısı
- 100 %
- Bilgi
- Sadece 1 fazlı AC motorlarda veya cihazlarda kullanılabilir
- EC motorları için uygun değil
- Ölçüler
- Genişlik: 105 mm
Yükseklik: 90,5 mm
Derinlik: 60,2 mm
- Ayar aralığı
- 20 °C...55 °C
- Nominal çalışma gerilimi
- 100 V - 230 V
- Net ağırlık
- 0,359 kg
- Brüt ağırlık
- 0,39 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 90321020
- EAN
- 4028177631441
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- Ürün açıklaması
-
SK Fan hız kontrol cihazı, 100-230V, 50/60Hz