Keçe filtre matı

Model numarası: SK 3173100

Kontrol panosu bileşenlerinin kire, toza ve suya karşı etkili bir şekilde korunması için tavan fanları, filtre fanları veya termoelektrik soğutucular için yedek filtre matları.

Model numarası:
SK 3173100
Dizayn
Fan-filtreler için
Ürün açıklaması
Kademeli olarak kesilmiş fiber yapı. 100 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklı, DIN 53 438 uyarınca kendi kendine sönen, sınıf F1. Tozlu hava tarafı: açık yapı. Temiz hava tarafı: kapalı yapı. 10 µm tanecik büyüklüğünden itibaren neredeyse bütün toz türleri güvenilir bir şekilde filtrelenir.
Malzeme
Kimyasal elyaf
Bilgi
EMC filtre fanlarında kullanıma uygun değildir.
Model no. için uygun
3243....
3244....
3245....
Ölçüler
Genişlik: 289 mm
Yükseklik: 289 mm
Derinlik: 17 mm
Filtre sınıfı
DIN EN 779 uyarınca: G3
DIN EN ISO 16890 uyarınca: ISO Coarse %50 (Kaba toz filtre grubu)
Paketteki adet
5 adet
Net ağırlık
0,1 kg
Brüt ağırlık
0,12 kg
Gümrük tarifesi numarası
56039390
EAN
4028177038134
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Ürün açıklaması
SK Filtre matı, SK 3326 için, 5'li pk
Onaylar
CSA
UR + C-UR (recognized)
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu