Körüklü filtre fan ve filtre üniteleri, tavan fanları, soğutma üniteleri ve çillerler için

Model numarası: SK 3174120

Geleneksel keçe filtre matlarıyla karşılaştırıldığında, yüksek kaliteli körüklü filtre teknolojisi, hacimsel akışta önemli bir artış ve dolayısıyla cihazın performansında bir artış ve enerji tüketiminde bir azalma sağlar. Buna ek olarak, daha iyi filtre özellikleri kabin veya cihazda daha az toz bulunmasını sağlar ve daha uzun hizmet ömrü sayesinde servis masrafları önemli ölçüde düşürülür.

Model numarası:
SK 3174120
Dizayn
tavan fanı için
Malzeme
Körüklü filtre: Polyester bazlı, eritilerek şişirilmiş polikarbonat
Bilgi
Performans verileri, koruma sınıfı ve cihaz onayları sadece orijinal Rittal filtre keçeleri kullanıldığında garanti kapsamındadır.
Model no. için uygun
3138.xxx
3139.xxx
3140.xxx
Ölçüler
Genişlik: 265 mm
Yükseklik: 100 mm
Derinlik: 18 mm
Filtre sınıfı
DIN EN 779 uyarınca: M5
DIN EN ISO 16890 uyarınca: ISO ePM10 50 %
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 54, filtre fanı/çatıya monte fanlarda/egzoz filtresine takıldığında
Paketteki adet
12 adet
Net ağırlık
0,276 kg
Brüt ağırlık
0,4 kg
Gümrük tarifesi numarası
56039390
EAN
4028177969070
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Ürün açıklaması
SK Körüklü filtre IP54 tavan fanı için 3138./3139./3140.xxx, GYD: 265x100x18 mm
Onaylar
UR + C-UR (recognized)
Veri sayfaları
Data sheets