Körüklü filtre fan ve filtre üniteleri, tavan fanları, soğutma üniteleri ve çillerler için

Model numarası: SK 3181125

Geleneksel keçe filtre matlarıyla karşılaştırıldığında, yüksek kaliteli körüklü filtre teknolojisi, hacimsel akışta önemli bir artış ve dolayısıyla cihazın performansında bir artış ve enerji tüketiminde bir azalma sağlar. Buna ek olarak, daha iyi filtre özellikleri kabin veya cihazda daha az toz bulunmasını sağlar ve daha uzun hizmet ömrü sayesinde servis masrafları önemli ölçüde düşürülür.

Model numarası:
SK 3181125
Dizayn
Filtre fanları/çıkış filtreleri için
Malzeme
Körüklü filtre: Polyester bazlı, eritilerek şişirilmiş polikarbonat
Emici mat: %100 Polyester
Renk
beyaz
Bilgi
Performans verileri, koruma sınıfı ve cihaz onayları sadece orijinal Rittal filtre keçeleri kullanıldığında garanti kapsamındadır.
Model no. için uygun
3239.3xx
3239.7xx
Ölçüler
Genişlik: 167 mm
Yükseklik: 167 mm
Derinlik: 21 mm
Emici mat ölçüleri
Genişlik: 173 mm
Yükseklik: 173 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55, filtre fanı/egzoz filtresine takıldığında
Ürün numarasına dair not
EMC filtre fanlarında kullanıma uygun değildir.
Paketteki adet
5 adet
Net ağırlık
0,24 kg
Brüt ağırlık
0,26 kg
Gümrük tarifesi numarası
56039390
EAN
4028177969100
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Ürün açıklaması
SK Körüklü filtre IP55 filtre fanı/çıkış filtresi 3239.xxx, GYD: 167x167x21 mm için
Onaylar
CSA
UR + C-UR (recognized)
Veri sayfaları
Data sheets