- Model numarası:
- SK 3182125
- Dizayn
- Filtre fanları/çıkış filtreleri için
- Malzeme
- Körüklü filtre: Polyester bazlı, eritilerek şişirilmiş polikarbonat
Emici mat: %100 Polyester
- Renk
- beyaz
- Bilgi
- Performans verileri, koruma sınıfı ve cihaz onayları sadece orijinal Rittal filtre keçeleri kullanıldığında garanti kapsamındadır.
- Model no. için uygun
- 3240.3xx
- 3240.7xx
- 3240.900
- 3241.7xx
- 3241.900
- Ölçüler
- Genişlik: 212,5 mm
Yükseklik: 212,5 mm
Derinlik: 21 mm
- Emici mat ölçüleri
- Genişlik: 221 mm
Yükseklik: 221 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55, filtre fanı/egzoz filtresine takıldığında
- Ürün numarasına dair not
- EMC filtre fanlarında kullanıma uygun değildir.
- Paketteki adet
- 5 adet
- Net ağırlık
- 0,35 kg
- Brüt ağırlık
- 0,38 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 56039390
- EAN
- 4028177969094
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
-
SK Körüklü filtre IP 55 filtre fanı/çıkış filtresi 3240./3241.xxx, GYD: 212,5x212,5x21 mm için