- Model numarası:
- SK 3183125
- Dizayn
- Filtre fanları/çıkış filtreleri için
- Malzeme
- Körüklü filtre: Polyester bazlı, eritilerek şişirilmiş polikarbonat
Emici mat: %100 Polyester
- Renk
- beyaz
- Bilgi
- Performans verileri, koruma sınıfı ve cihaz onayları sadece orijinal Rittal filtre keçeleri kullanıldığında garanti kapsamındadır.
- Model no. için uygun
- 3243.3xx
- 3243.7xx
- 3243.900
- 3244.7xx
- 3244.900
- 3245.9xx
- Ölçüler
- Genişlik: 280 mm
Yükseklik: 282 mm
Derinlik: 21 mm
- Emici mat ölçüleri
- Genişlik: 289 mm
Yükseklik: 289 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55, filtre fanı/egzoz filtresine takıldığında
- Koruma türü
- 3245.xxx filtre fanı/çıkış filtresi ile birlikte kullanıldığında koruma sınıfı IP 52'dir
- Ürün numarasına dair not
- EMC filtre fanlarında kullanıma uygun değildir.
- Paketteki adet
- 5 adet
- Net ağırlık
- 0,57 kg
- Brüt ağırlık
- 0,62 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 56039390
- EAN
- 4028177969087
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
-
SK Körüklü filtre IP 55 filtre fanı/çıkış filtresi 3243./3244./3245.xxx, GYD: 280x280x21 mm için