Blue e+ chemical duvara monte pano 1,6 kW - 5,5 kW

Model numarası: SK 3185835

1600 W - 5500 W performans aralığında enerji verimli Blue e+ chemical duvara monte klimalar. Bunlar bileşenlerinin özel boyası sayesinde, kirli ortamlarda – özellikle sülfürik asidin aerosol olarak havada mevcut olabileceği uygulamalarda – optimum koruma sağlar.

IoT Interface

Yedek sigorta for Blue e+ cooling units/chillers

Yedek sigorta for Blue e+ cooling units/chillers

Yedek sigorta for Blue e+ cooling units/chillers

Model numarası:
SK 3185835
Dizayn
duvara monte
kimyasal
Fayda
Devir kontrollü bileşenler ve Isı Borusu teknolojisi sayesinde ortalama %75'e kadar enerji tasarrufu
Benzersiz çoklu gerilim kabiliyeti (kablo değişimi olmadan) ve yüksek kullanım sınırı sayesinde dünya çapında kullanım
Parçayı koruyan soğutma sayesinde panodaki tüm bileşenlerin ve soğutma cihazının daha uzun kullanım ömrü
Dokunmatik ekran ve akıllı arayüzler sayesinde sezgisel kullanım
Ürün değişikliği
Soğutma ünitesine elektrik bağlantısını koruyan bağlantı terminali kapağı 2024 yılı başından itibaren teslimat kapsamına dahil edilmemektedir. 3355.200 ve 3355.210 kapak opsiyonel aksesuar olarak sipariş edilebilir.
Uygulamalar
Sülfürik asidin havada aerosol olarak bulunabileceği uygulamalar (örn. kağıt endüstrisi, gıda endüstrisi, kimya endüstrisi, galvaniz kaplama, Offshore alanı)
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Sac metal parçalar ve elektronik: Şeffaf vernik kaplama
2-K-PUR boya ile kaplı soğutma devresi
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser
Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı
Montaj malzemeleri dahil
Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)
Opsiyonlar
Blue e + serisi soğutma ünitelerinin ve chillerlarının uzaktan izlenmesi ve ağ bağlantıları için IoT arayüzünü kullanın (Model No. 3124.300). Cihaz verileri, durumlar ve sistem mesajlarının uzaktan izlenmesiyle makine kullanılabilirliğini ve proses güvenilirliğini artırın.
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 1,6 kW
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 1,2 kW
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 1,2 kW
Nominal çalışma gerilimi
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Bilgi
Lütfen montaj bilgilerini dikkate alın.
Yazılımın indirilmesi ile, sözleşme ortağı ve Rittal arasında yazılımın bu lisans koşuluna uygun olarak ücretsiz kullanımı için bir sözleşme yapılmış olur.
Sadece yarı açık alanlar için kullanılabilir (açıklama için kılavuza bakın)
Ürün numarasına dair not
Tolerans: 110 V -%10 (99 V) ve 240 V +% 10 (264 V) / 380 V -% 10 (342 V) ve 480 V +% 6 (509 V)
Nominal güç
0,7 kW
Hava debisi (serbest üflemeli)
Dış devre: 895 m³/h
İç devre: 700 m³/h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,96
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,96
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
5,5
Dizayn
duvara monte
Ölçüler
Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 950 mm
Derinlik: 310 mm
Gerekli montaj yuvası
Yuva genişliği: 383 mm
Delik yüksekliği: 929 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
İç devre IP 55
Soğutucu madde/soğutucu sıvı
Soğutucu gaz: R-513A
Miktar: 0,76 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 0,48 t
Sıcaklık kontrolü
e+ controller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı
-20 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-40 °C...70 °C
Çalışma sıcaklığı aralığı soğutucu madde devresi (aktif)
3 °C...60 °C
Isı borusu çalışma sıcaklığı aralığı
-20 °C...45 °C
Ayar aralığı
20 °C...50 °C
Nominal güç Pel
Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,54 kW
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,54 kW
Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,61 kW
Nominal güç L35 L50/60 Hz: 0,61 kW
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
24 bar
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
45,5 kg
Brüt ağırlık
46,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
84158200
EAN
4028177935556
Ürün açıklaması
SK Blue e+ Chemie klima, duvara montaj, 1,6 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, çelik sac, GYD: 400 x 950 x 310 mm
Sertifika
EAC
Deklerasyonlar
Declaration of conformity - F-gas regulation
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz – R-513A
Kılavuz – R134a
Veri sayfaları
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik sistem kataloğu
Yazılım
Licence condition
Updater