- Model numarası:
- SK 3188945
- Dizayn
- duvara monte
kimyasal
- Fayda
- Devir kontrollü bileşenler ve Isı Borusu teknolojisi sayesinde ortalama %75'e kadar enerji tasarrufu
- Benzersiz çoklu gerilim kabiliyeti (kablo değişimi olmadan) ve yüksek kullanım sınırı sayesinde dünya çapında kullanım
- Parçayı koruyan soğutma sayesinde panodaki tüm bileşenlerin ve soğutma cihazının daha uzun kullanım ömrü
- Dokunmatik ekran ve akıllı arayüzler sayesinde sezgisel kullanım
- Ürün değişikliği
- Soğutma ünitesine elektrik bağlantısını koruyan bağlantı terminali kapağı 2024 yılı başından itibaren teslimat kapsamına dahil edilmemektedir. 3355.200 ve 3355.210 kapak opsiyonel aksesuar olarak sipariş edilebilir.
- Uygulamalar
- Sülfürik asidin havada aerosol olarak bulunabileceği uygulamalar (örn. kağıt endüstrisi, gıda endüstrisi, kimya endüstrisi, galvaniz kaplama, Offshore alanı)
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Sac metal parçalar ve elektronik: Şeffaf vernik kaplama
2-K-PUR boya ile kaplı soğutma devresi
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser
Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı
Montaj malzemeleri dahil
Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)
- Opsiyonlar
- Blue e + serisi soğutma ünitelerinin ve chillerlarının uzaktan izlenmesi ve ağ bağlantıları için IoT arayüzünü kullanın (Model No. 3124.300). Cihaz verileri, durumlar ve sistem mesajlarının uzaktan izlenmesiyle makine kullanılabilirliğini ve proses güvenilirliğini artırın.
- DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
- Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 4 kW
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 4 kW
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 3,02 kW
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 3,02 kW
- Nominal çalışma gerilimi
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Bilgi
- Lütfen montaj bilgilerini dikkate alın.
- Yazılımın indirilmesi ile, sözleşme ortağı ve Rittal arasında yazılımın bu lisans koşuluna uygun olarak ücretsiz kullanımı için bir sözleşme yapılmış olur.
- Sadece yarı açık alanlar için kullanılabilir (açıklama için kılavuza bakın)
- Ürün numarasına dair not
- Tolerans: 380 V -%10 (342 V) ve 480 V +%5 (509 V)
- Tam montaj mümkün değildir
- Ürün numarasına dair not
- null
- Nominal güç
- 1,45 kW
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- Dış devre: 2.300 m³/h
İç devre: 2.300 m³/h
- Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
- Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,08
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,08
- Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
- 6,5
- Dizayn
- duvara monte
- Ölçüler
- Genişlik: 450 mm
Yükseklik: 1.600 mm
Derinlik: 393 mm
- Gerekli montaj yuvası
- Yuva genişliği: 433 mm
Delik yüksekliği: 1.579 mm
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- İç devre IP 55
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R-513A
Miktar: 1,8 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 1,14 t
- Sıcaklık kontrolü
- e+ controller (fabrika ayarı +35 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...60 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -40 °C...70 °C
- Çalışma sıcaklığı aralığı soğutucu madde devresi (aktif)
- 3 °C...60 °C
- Isı borusu çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...45 °C
- Ayar aralığı
- 20 °C...50 °C
- Nominal güç Pel
- Nominal güç L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Nominal güç L35 L50/50 Hz: 1,28 kW
Nominal güç L35 L50/60 Hz: 1,28 kW
- İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 24 bar
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 85 kg
- Brüt ağırlık
- 90 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 1.161,39
- Gümrük tarifesi numarası
- 84158200
- EAN
- 4028177935532
- Ürün açıklaması
-
SK Blue e+ Chemie duvara monte klima, 4,0 kW, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, çelik sac, GYD: 450 x 1600 x 393 mm