- Model numarası:
- SK 3201050
- Dizayn
- Termoelektrik soğutucular için
- Ürün açıklaması
- Kademeli olarak kesilmiş fiber yapı. 100 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklı, DIN 53 438 uyarınca kendi kendine sönen, sınıf F1. Tozlu hava tarafı: açık yapı. Temiz hava tarafı: kapalı yapı. 10 µm tanecik büyüklüğünden itibaren neredeyse bütün toz türleri güvenilir bir şekilde filtrelenir.
- Malzeme
- Kimyasal elyaf
- Bilgi
- Performans verileri, koruma sınıfı ve cihaz onayları sadece orijinal Rittal filtre keçeleri kullanıldığında garanti kapsamındadır.
- Model no. için uygun
- 3201.200
- 3201.300
- Ölçüler
- Genişlik: 90 mm
Yükseklik: 106 mm
Derinlik: 8 mm
- Filtre sınıfı
- DIN EN 779 uyarınca: G2
- Paketteki adet
- 5 adet
- Net ağırlık
- 0,01 kg
- Brüt ağırlık
- 0,014 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 56039390
- EAN
- 4028177598676
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
-
SK Filtre matı, SK 3201200-300 için