Çıkış filtresi Standart

Model numarası: SK 3237200

Konveksiyonel bir havalandırma için panonun alt ve üst kısmında bir çıkış filtresi kullanılabilir.

Model numarası:
SK 3237200
Ürün açıklaması
Konveksiyonel bir havalandırma için panonun alt ve üst kısmında bir çıkış filtresi kullanılabilir.
Malzeme
ABS
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Çıkış filtresi
Keçe filtre matı
Montaj yuvası
Yuva genişliği: 92 mm
Delik yüksekliği: 92 mm
Model no. için uygun
SK 3237.1xx
Ölçüler
Genişlik: 116,5 mm
Yükseklik: 116,5 mm
Derinlik: 16 mm
NEMA koruma sınıfı
Tip 12, keçe filtre ile
Tip 3
Tip 3R keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 54, keçe filtre ile
IP 56, keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,1 kg
Brüt ağırlık
0,134 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177651616
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Ürün açıklaması
SK Çıkış filtresi, GY: 116,5x116,5mm
Onaylar
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz