- Model numarası:
- SK 3237300
- Dizayn
- duvara monte
- Fayda
- Lamelli ızgaradaki yeni açma mekanizması sayesinde kolay filtre değişimi
- Optimize edilmiş kancalar sayesinde panoda daha hızlı montaj
- Aletsiz montaj
- Malzeme
- Plastik
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Çıkış filtresi
Keçe filtre matı - Montaj yuvası
- Yuva genişliği: 92 mm
Delik yüksekliği: 92 mm - Model no. için uygun
- SK 3237.7xx
- Ölçüler
- Genişlik: 116,5 mm
Yükseklik: 116,5 mm
Derinlik: 33,2 mm - NEMA koruma sınıfı
- Tip 12, keçe filtre ile
- Tip 3, 3R keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 54, keçe filtre ile
- IP 56, keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,12 kg
- Brüt ağırlık
- 0,155 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177998438
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
- SK Blue e+ çıkış filtresi, 3237.7xx filtre fanı için, GY 116,5 x 116,5 mm, RAL 7035
Blue e+ çıkış filtresi
Model numarası: SK 3237300
Çıkış filtresi, ilgili filtre fanıyla birlikte panolardaki ısı kaybını gidermek, panoyu havalandırmak ve sıcaklığa duyarlı bileşenleri korumak için kullanılır. Bu, panonun izin verilen dahili sıcaklığının altında olması gereken ortam havasının doğrudan beslenmesiyle yapılır.