Çıkış filtresi Standart

Model numarası: SK 3238200

Konveksiyonel bir havalandırma için panonun alt ve üst kısmında bir çıkış filtresi kullanılabilir.

Model numarası:
SK 3238200
Ürün açıklaması
Konveksiyonel bir havalandırma için panonun alt ve üst kısmında bir çıkış filtresi kullanılabilir.
Malzeme
ABS
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Çıkış filtresi
Keçe filtre matı
Montaj yuvası
Yuva genişliği: 124 mm
Delik yüksekliği: 124 mm
Model no. için uygun
SK 3238.1xx
Ölçüler
Genişlik: 148,5 mm
Yükseklik: 148,5 mm
Derinlik: 24 mm
NEMA koruma sınıfı
Tip 1 filtre keçe ile
Tip 12, keçe filtre ile
Tip 3
Type 3R
Type 4
Tip 4X keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 54, keçe filtre/körüklü filtre
IP 55, körüklü filtre ve emici mat ile
IP 56, keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,17 kg
Brüt ağırlık
0,18 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177651739
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Ürün açıklaması
SK Çıkış filtresi, GY: 148,5x148,5mm
Onaylar
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz