- Ürün numarası:
- SK 3240.300
- Dizayn
- duvara monte
- Fayda
- Lamelli ızgaradaki yeni açma mekanizması sayesinde kolay filtre değişimi
- Optimize edilmiş kancalar sayesinde panoda daha hızlı montaj
- Aletsiz montaj
- Malzeme
- Plastik
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Çıkış filtresi
Körüklü filtre - Montaj yuvası
- Yuva genişliği: 224 mm
Delik yüksekliği: 224 mm - Model no. için uygun
- SK 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx
- Ölçüler
- Genişlik: 255 mm
Yükseklik: 255 mm
Derinlik: 45,2 mm - NEMA koruma sınıfı
- Tip 12 keçe filtre/körüklü filtre ile
- Tip 3, 3R, 4, 4X keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 54, keçe filtre/körüklü filtre
- IP 55, körüklü filtre ve emici mat ile
- IP 56, keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,4 kg
- Brüt ağırlık
- 0,67 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177998360
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
- SK Blue e+ çıkış filtresi, 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx filtre fanı için, GY 255 x 255 mm, RAL 7035
Blue e+ çıkış filtresi
Ürün numarası: SK 3240.300
Çıkış filtresi, ilgili filtre fanıyla birlikte panolardaki ısı kaybını gidermek, panoyu havalandırmak ve sıcaklığa duyarlı bileşenleri korumak için kullanılır. Bu, panonun izin verilen dahili sıcaklığının altında olması gereken ortam havasının doğrudan beslenmesiyle yapılır.