Metal filtreler

Model numarası: SK 3286310

Yıkanabilir metal filtreler, özellikle tozlu veya yağlı ortam havası olan alanlarda kullanılmalıdır. Metal yüzeylerde hava veya buhar yoğuştuğunda, mevcut olan parçacıklar metale yapışır. Bunlar, su veya yağ çözücü deterjanlarla kolayca yıkanabilir.

Model numarası:
SK 3286310
Dizayn
Soğutma cihazları için
Ürün açıklaması
Klimalar özellikle toz ve yağ içeren bir ortamda ise yıkanabilir metal filtreler kullanılmalıdır. Metal yüzeylerde hava veya buhar yoğuştuğunda, mevcut olan parçacıklar metale yapışır ve su veya yağ gideren temizleme maddeleri ile sorunsuz bir şekilde yıkanabilir.
Malzeme
Alüminyum
Model no. için uygun
3302.1xx
3302.200
3303.xx0
3361....
3126.100
3126.115
Ölçüler
Genişlik: 265 mm
Yükseklik: 200 mm
Derinlik: 10 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,19 kg
Brüt ağırlık
0,2 kg
Gümrük tarifesi numarası
84219990
EAN
4028177325364
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Ürün açıklaması
SK Filtre matı, metal, SK 3302/03/61 için
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu