Yoğuşma suyu hortumu

Model numarası: SK 3301610

Yoğuşma suyunu tahliye etmek ve iletmek için. Bütün pano klimalarına ve hava/su ısı değiştiricilerine bağlanabilir.

Model numarası:
SK 3301610
Ürün açıklaması
Yoğuşma suyunu tahliye etmek ve iletmek için. Bütün pano soğutma cihazlarına ve hava/su ısı değiştiricilere bağlantı için.
Malzeme
PVC şeffaf
Çap
10 mm
Uzunluk
10 m
Malzeme kalınlığı
1,5 mm
Model no. için uygun
3212....
3303....
3361....
3302.1xx
3302.2xx
Ölçüler
Uzunluk: 10 m
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,6 kg
Brüt ağırlık
0,738 kg
Gümrük tarifesi numarası
40094200
EAN
4028177438293
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Ürün açıklaması
SK Yoğuşma tahliye hortumu, SK 3303../SK 3361..
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu