- Model numarası:
- SZ 4315810
- Dizayn
- LED bağlantı hatlı kapı pozisyon şalteri (açık uçlu/kablo manşon)
- Uzunluk
- 3.000 mm
- Bilgi
- Kapı pozisyon şalteri 4127010 LED bağlantı hattı dahil (açık uçlu/kablo manşon)
- Model no. için uygun
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Ölçüler
- Uzunluk: 3.000 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,19 kg
- Brüt ağırlık
- 0,222 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85365019
- EAN
- 4028177630161
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Ürün açıklaması
-
SZ Kapı sivici, kablolu,led, 3m