Bağlantı aksesuarı LED kompakt sistem lambası için

Model numarası: SZ 4315.820

LED bağlantı kablolu veya LED birleştirme kablolu.

Model numarası:
SZ 4315.820
Dizayn
LED bağlantı kablolu kapı pozisyon şalteri
Uzunluk
1.000 mm
Model no. için uygun
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
Ölçüler
Uzunluk: 1.000 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,125 kg
Brüt ağırlık
0,171 kg
Gümrük tarifesi numarası
85365019
EAN
4028177630178
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Ürün açıklaması
SZ Kapı sivici, kablolu, led, 1m
Dokümantasyonlar
Info sheet