Destek kirişi VX, TS, VX SE, TP, AX için

Model numarası: TS 4599100

Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.

Model numarası:
TS 4599100
Ürün açıklaması
Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.
Teknik özellikler
Delik Ø 4,5 mm ölçü şeklinde 25 mm
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk
320 mm
Kapı genişliği için uygun
380 mm
AX montaj seçenekleri
Kapı genişliği 380 mm, kanatlı
Şunlar için uygun
Pano tipi: AX
Genişlik/derinlik: 380 mm
Paketteki adet
20 adet
Net ağırlık
3,16 kg
Brüt ağırlık
3,308 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
12,6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177939035
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
TS montaj çıtası, kapı genişliği 380 mm için
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik detaylar