- Model numarası:
- TS 4694000
- Ürün açıklaması
- Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.
- Teknik özellikler
- Delik Ø 4,5 mm ölçü şeklinde 25 mm
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Uzunluk
- 340 mm
- VX montaj seçenekleri
- In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
- VX SE montaj seçenekleri
- In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
- AX montaj seçenekleri
- In door width 400 mm, with cam lock
- TS montaj seçenekleri
- In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
- TP montaj seçenekleri
- In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 400 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
- VX baza montaj seçenekleri
- 400 mm genişlik/derinliğe sahip baza üzerinde, baza montaj braketi ile birlikte kullanılan baza kaplama panelleri
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TS
VX SE
TP
AX
Genişlik/derinlik: 400 mm
- Şunlar için uygun
- Baza sistemi VX
- Paketteki adet
- 20 adet
- Net ağırlık
- 3,2 kg
- Brüt ağırlık
- 3,52 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 16,36 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177108110
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
TS montaj çubuğu, VX, TS, VX SE, TP için, dış montaj seviyesi için: G/D: 400 mm, U: 340 mm için