Destek kirişi VX, TS, VX SE, TP, AX için

Model numarası: TS 4695000

Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.

Model numarası:
TS 4695000
Ürün açıklaması
Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.
Teknik özellikler
Delik Ø 4,5 mm ölçü şeklinde 25 mm
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk
440 mm
VX montaj seçenekleri
In enclosure depth 500 mm
VX SE montaj seçenekleri
In enclosure depth 500 mm, on the outer mounting level
AX montaj seçenekleri
In door width 500 mm, with cam lock
500 mm kapı genişliğinde, 3 noktadan kilitleme sistemli, menteşeli kapıda
AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri
500 mm kapı genişliğinde, menteşeli kapıda, kapı perforasyon şeridi ile birlikte
TS montaj seçenekleri
In enclosure width/depth 500 mm, on the outer mounting level
AE montaj seçenekleri
In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
TP montaj seçenekleri
In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 500 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
TS
VX SE
TP
AX
AE
Genişlik/derinlik: 500 mm
Paketteki adet
20 adet
Net ağırlık
4,4 kg
Brüt ağırlık
4,603 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
21 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177108134
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
TS montaj çubuğu, VX, TS, VX SE, TP için, dış montaj seviyesi için: G/D: 500 mm, U: 440 mm için
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik detaylar