Destek kirişi VX, TS, VX SE, TP, AX için

Model numarası: TS 4696000

Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.

Model numarası:
TS 4696000
Ürün açıklaması
Kablo kanallarının, kablo kanalı tutucularının, temas koruma kapaklarının, kapı donanımlarının, kablo tutturucularının kolayca sabitlenmesi için.
Teknik özellikler
Delik Ø 4,5 mm ölçü şeklinde 25 mm
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Uzunluk
540 mm
VX montaj seçenekleri
In enclosure width/depth 600 mm
VX SE montaj seçenekleri
In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
AX montaj seçenekleri
In door width 600 mm, with cam lock
In door width 600 mm, with 3-point lock system, in the hinged door
AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri
600 mm kapı genişliğinde, menteşeli kapıda, kapı perforasyon şeridi ile birlikte
PC montaj seçenekleri
600 mm genişliğindeki panoda, dış montaj seviyesinde
IW montaj seçenekleri
In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
TS montaj seçenekleri
In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
AE montaj seçenekleri
In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
TP montaj seçenekleri
In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
VX baza montaj seçenekleri
600 mm genişlik/derinliğe sahip baza üzerinde, baza montaj braketi ile birlikte kullanılan baza kaplama panelleri
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
AE
Genişlik/derinlik: 600 mm
Şunlar için uygun
Baza sistemi VX
Paketteki adet
20 adet
Net ağırlık
5,22 kg
Brüt ağırlık
5,54 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
21,2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177108158
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
TS montaj çubuğu, VX, TS, VX SE, TP için, dış montaj seviyesi için: G/D: 600 mm, U: 540 mm için
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik detaylar