Yan paneller, yatay bölünmüş VX IT için

Model numarası: VX 5301.257

Yan paneller, yatay bölünmüş, VX IT için

Model numarası:
VX 5301.257
Ürün açıklaması
IT pano sistemlerinin tekli kurulum veya sıralamada kapatılması için.
Fayda
Kolay taşıma
Yan panel aletsiz takılıp çıkartılabilir
Güvenlik kilidi 3524 E üzerinden kilitleme
Entegre iç kilit
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Toz boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Üst parça
Alt bölüm
6 montaj dirseği
2 kilit parçası
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX IT
Yükseklik: = 2.200 mm
Derinlik: = 1.000 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 20
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
19,4 kg
Brüt ağırlık
19,8 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
75,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
EAN
4028177950641
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Ürün açıklaması
Side panel, divided horizontally for VX IT for sealing IT enclosure systems in stand-alone or baying arrangement. For enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,000 mm.
Dokümantasyonlar
Kılavuz