Pano birleştirme aparatı, dış, 3 mm VX IT için

Model numarası: VX 5301310

Birbirinden bir bölme ile ayrılması gereken VX IT çerçevelerini bölmek için veya önceden monte edilmiş bir panoyu aynı tasarıma sahip bir modelle değiştirirken veya entegre bir çerçeveyi bir Rittal LCP soğutma çözümüyle değiştirmek için.

Model numarası:
VX 5301310
Ürün açıklaması
null
Fayda
Rafların veya LCP cihazların sonradan değiştirilmesi
Sonradan dönüştürmeleri yapabilmek için 3 mm'lik gerekli açıklığı sağlar
Uygulamalar
Rack kabinlerin veya LCP cihazların sonradan değiştirilmesi için
İzolasyon panellerinin sonradan montajı/demontajı için, tek parçalı, sürülebilir
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
4 adet pano birleştirme aparatı, dış, 3 mm
Modül contası, 8 m
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Bir pano sırası içerisinde her bir panonun dış boyutu 2 mm arttırılır
IEC 60 529 uyarınca IP maksimum koruma sınıfı IP 20'dir
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX IT
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,78 kg
Brüt ağırlık
0,86 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
3,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177950801
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Ürün açıklaması
Pano birleştirme aparatı, dış, 3 mm, VX, VX IT için. Rack veya LCP cihazlarının sonradan değiştirilmesi, izolasyon panellerinin sonradan montajı/sökülmesi için, tek parçalı, içeri sürülebilir
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar