Rulo modülü VX, VX IT için

Model numarası: VX 5301516

Önceden donatılmış panoların da doğrudan kullanım yerinde kolay hareketi için.

Fan alanları için kapama plakaları FlatBox için

Model numarası:
VX 5301516
Ürün açıklaması
Komple monteli panolar dahil olmak üzere mobil kullanım için. Tekerlek modülü, baza çerçevesinin hemen altındaki yapıya vidalanır ve demonte panoları düz zeminde ve binaların içinde taşımak için uygundur.
Teslimat kapsamı
1 taşıma modülü, 2 döner tekerlekli
1 taşıma modülü, 2 taşıma tekerlekli, sabit
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 556 mm
Yükseklik: 79 mm
Derinlik: 203 mm
Montaj talimatı
Zemin alanı montaj noktalarında açık olmalıdır
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX: = 600 mm
Pano tipi: VX IT
Taşıma kapasitesi
İzin verilen maksimum yük: statik 15000 N
İzin verilen maksimum yük: dinamik 10000 N
Bilgi
İzin verilen maksimum yük kapasitesi (dinamik) 10.000 N, bu da düz zeminde tekerlekli taşıma anlamına gelir.
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
10 kg
Brüt ağırlık
10,3 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177952492
ETIM 9
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Ürün açıklaması
VX IT için makaralı modül, G: 600 mm için, sahada kolay hareket için, doğrudan panoya monte edilebilir.
Dokümantasyonlar
Kılavuz