Rulo modülü VX, VX IT için

Model numarası: VX 5301518

Önceden donatılmış panoların da doğrudan kullanım yerinde kolay hareketi için.

Model numarası:
VX 5301518
Ürün açıklaması
Komple monteli panolar dahil olmak üzere mobil kullanım için. Tekerlek modülü, baza çerçevesinin hemen altındaki yapıya vidalanır ve demonte panoları düz zeminde ve binaların içinde taşımak için uygundur.
Teslimat kapsamı
1 taşıma modülü, 2 döner tekerlekli
1 taşıma modülü, 2 taşıma tekerlekli, sabit
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 756 mm
Yükseklik: 203 mm
Derinlik: 79 mm
Montaj talimatı
Zemin alanı montaj noktalarında açık olmalıdır
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX: = 800 mm
Pano tipi: VX IT
Taşıma kapasitesi
İzin verilen maksimum yük: statik 15000 N
İzin verilen maksimum yük: dinamik 10000 N
Bilgi
İzin verilen maksimum yük kapasitesi (dinamik) 10.000 N, bu da düz zeminde tekerlekli taşıma anlamına gelir.
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
11,5 kg
Brüt ağırlık
12,12 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177952515
ETIM 9
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Ürün açıklaması
VX IT için makaralı modül, G: 800 mm için, sahada kolay hareket için, doğrudan panoya monte edilebilir.
Dokümantasyonlar
Kılavuz